Matière
Chape : tôle d’acier. Corps de roue : aluminium injecté, bandage en extrathane.
Finition
Tôle d’acier : emboutie galvanisée. Chape pivotante sur double chemin de billes, étanche. Roues équipées de roulements à billes de précision.
Afficher plus
Afficher moins
Roulettes fixes en tôle d’acier avec bandage en Extrathane, modèle haute résistance - inch
à partir de
132,41 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec bandage en Extrathane, modèle haute résistance - inch
à partir de
170,96 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système «°stop-fix°» et bandage en Extrathane, modèle haute résistance - inch
à partir de
248,06 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Chape : tôle d’acier. Corps de roue : aluminium injecté, bandage en extrathane.
Finition
Tôle d’acier : emboutie galvanisée. Chape pivotante sur double chemin de billes, étanche. Roues équipées de roulements à billes de précision.
Nota
Les roues sont résistantes à la corrosion et présentent une faible résistance au roulement. Axe de roue vissé.
À partir du diamètre 5”, les roues possèdent des rayons.
À partir du diamètre 5”, les roues possèdent des rayons.
Plage de température
-20 °C à +70 °C.