Matière
Chape : tôle d’acier.
Corps de roue : PA 6, bandage en
polyuréthanne anti-abrasion.
Corps de roue : PA 6, bandage en
polyuréthanne anti-abrasion.
Finition
Corps moulé. Corps de roulette pivotante avec double roulement à billes dans la couronne pivotante et protection anti-chocs. Roues avec roulement à billes.
Afficher plus
Afficher moins
Roulettes fixes en tôle d’acier avec bandage en polyuréthane résistant à l’abrasion, modèle standard - inch
à partir de
45,45 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Steel plate swivel castors with abrasion-resistant polyurethane tread, standard version - inch
à partir de
46,67 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Steel plate swivel castors with stop-fix and abrasion-resistant polyurethane tread, standard version - inch
à partir de
61,69 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Chape : tôle d’acier.
Corps de roue : PA 6, bandage en
polyuréthanne anti-abrasion.
Corps de roue : PA 6, bandage en
polyuréthanne anti-abrasion.
Finition
Corps moulé. Corps de roulette pivotante avec double roulement à billes dans la couronne pivotante et protection anti-chocs. Roues avec roulement à billes.
Nota
Les roues sont incassables. Axe de roue vissé. Roues sans trace.
Plage de température
-20 °C à +70 °C.