- Très grande résistance chimique à de nombreuses substances agressives, à l’exception des substances huileuses
- Résistantes aux chocs et aux impacts
Description
Matière
Corps en tôle d’acier.
Roues en caoutchouc plein élastique de haute qualité.
Corps de roue en aluminium injecté.
Roues en caoutchouc plein élastique de haute qualité.
Corps de roue en aluminium injecté.
Finition
Corps embouti. Corps de roue orientable avec double roulement à billes dans la couronne de pivotement. Roues avec roulement à billes.
Nota
Axe de roue vissé. Nos roues à bandage en caoutchouc résistent aux chocs et aux impacts.
Plage de température
-20 °C jusqu’à +80 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.