Matière
Corps en tôle d’acier.
Roues en caoutchouc plein élastique de haute qualité.
Corps de roue en aluminium injecté.
Roues en caoutchouc plein élastique de haute qualité.
Corps de roue en aluminium injecté.
Finition
Corps embouti. Corps de roue orientable avec double roulement à billes dans la couronne de pivotement. Roues avec roulement à billes.
Afficher plus
Afficher moins
Roulettes fixes en tôle d’acier avec pneus en caoutchouc plein élastique, modèle haute résistance - inch
à partir de
185,66 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec pneus en caoutchouc plein élastique, modèle haute résistance - inch
à partir de
247,66 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système «°stop-fix°» et pneus en caoutchouc plein élastique, modèle haute résistance - inch
à partir de
305,58 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Corps en tôle d’acier.
Roues en caoutchouc plein élastique de haute qualité.
Corps de roue en aluminium injecté.
Roues en caoutchouc plein élastique de haute qualité.
Corps de roue en aluminium injecté.
Finition
Corps embouti. Corps de roue orientable avec double roulement à billes dans la couronne de pivotement. Roues avec roulement à billes.
Nota
Axe de roue vissé. Nos roues à bandage en caoutchouc résistent aux chocs et aux impacts.
Plage de température
-20 °C jusqu’à +80 °C.