Matière
Corps en tôle d’acier. Roues en PA 6.
Finition
Tôle d’acier : emboutie. Chape pivotante sur double chemin de billes.
Afficher plus
Afficher moins
Roulettes fixes en tôle d’acier avec roue en polyamide, modèle standard - inch
à partir de
32,50 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec roue en polyamide, modèle standard - inch
à partir de
33,93 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système «°stop-fix°» et roue en polyamide, modèle standard - inch
à partir de
49,15 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Corps en tôle d’acier. Roues en PA 6.
Finition
Tôle d’acier : emboutie. Chape pivotante sur double chemin de billes.
Nota
Axe vissé.
Roulettes fixes et pivotantes avec plaque à visser.
Roulettes fixes et pivotantes avec plaque à visser.
Plage de température
-25 °C jusqu’à +80 °C.