FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Corps en tôle d’acier.
Roues en élastomère de polyuréthane haut de gamme.
Corps de roue en aluminium injecté.
Finition
Corps moulé. Corps de roulette pivotante avec double roulement à billes dans la couronne de pivotement. Roues avec roulement à billes.
Nota
Axe vissé.
Roues orientables avec plaque de fixation.
Plage de température
-20 °C à +70 °C.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté