FR
Sélectionnez votre langue
3 Résultats

Description

Matière
Corps en tôle d’acier. Corps de roue en acier, avec bandage en Extrathane.
Finition
Corps moulé. Corps de roulette pivotante avec double roulement à billes dans la couronne pivotante et protection anti-chocs. Roues avec roulement à billes.
Nota
Axe de roue vissé.
Roulettes pivotantes avec plaque à visser.
Plage de température
-20 °C à +70 °C.

D'autres clients ont également acheté