- Grande résistance chimique à de nombreuses substances agressives
- Résistance élevée au déchirement et à la propagation de la déchirure
- Charge admissible élevée
- Applications : en présence de charges lourdes sur les équipements de transport ou les chariots de manutention, ainsi que dans l’industrie automobile
Description
Matière
Corps en acier soudé solide. Roues avec corps en fonte grise et bandage en Extrathane.
Finition
Le corps est une structure solide en acier soudé, protection contre la poussière et les projections d’eau, avec graisseur. Roues avec roulement à billes de précision.
Nota
Boulon central soudé et vissé, protégé contre le desserrage inopiné.
Axe vissé.
Axe vissé.
Plage de température
-20 °C à +70 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.