Matière
Corps de base en aluminium.
Système de buses en laiton.
Silencieux en plastique POM.
Système de buses en laiton.
Silencieux en plastique POM.
Finition
Corps de base anodisé.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Corps de base en aluminium.
Système de buses en laiton.
Silencieux en plastique POM.
Système de buses en laiton.
Silencieux en plastique POM.
Finition
Corps de base anodisé.
Nota
Les pompes à vide comportent un seul étage et fonctionnent selon le principe du venturi. Avec 85 % de vide pour des produits étanches.
En plus d’être utilisées avec des ventouses, les pompes à vide peuvent également être utilisées pour le dosage de liquides, à des fins de pulvérisation ou pour créer une dépression dans les réservoirs.
En plus d’être utilisées avec des ventouses, les pompes à vide peuvent également être utilisées pour le dosage de liquides, à des fins de pulvérisation ou pour créer une dépression dans les réservoirs.
Données techniques
Alimentation en air comprimé : air filtré, non lubrifié ; pression de 2 à 6 bar. Pression de service optimale de 4 bar.
Plage de température
0 °C à +80 °C.
Avantages
Les pompes à vide pneumatiques offrent de nombreux avantages par rapport aux pompes électromécaniques. Elles sont plus petites et plus légères, plus simples à installer et quasiment sans usure ni entretien. Ces pompes offrent un rendement élevé tout en consommant peu d’énergie.
Indication de dessin
1 Raccord d’air comprimé
2 Raccord de vide
3 Silencieux d’évacuation
2 Raccord de vide
3 Silencieux d’évacuation
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.