FR
Sélectionnez votre langue

Ball transfer units

Produits / page
13 de 13 produits
  • Produits / page
    13 de 13 produits

    D'autres clients ont également acheté

    Les billes de convoyage norelem

     

    Les billes de convoyage norelem permettent de déplacer, de tourner et d'orienter facilement des charges isolées. Les billes de convoyage ont fait leurs preuves en tant que composants de systèmes de convoyage, d'alimentations, de machines d'usinage et d'installations de conditionnement – Qu'il s'agisse de produits lourds ou fragiles, les billes de convoyage norelem permettent un transport facile.

      

     

    Domaines d'utilisation des billes de convoyage

     

    Les billes de convoyage norelem sont utilisées dans les presses à découper, les presses plieuses, les instruments de mesure, pour le transport de matériaux dans les salles stériles, dans les instruments miniatures, ainsi que dans la manutention de fret et les installations de convoyage. Les billes de convoyage norelem offrent ainsi une solution pour toutes les exigences de transport.

      

     

    Technique de convoyage

     

    • Tables à billes, tables tournantes et aiguillages dans les installations de tri et de distribution

    • Points de croisement dans les convoyeurs en continu

    • Installations de tri des bagages dans les aéroports

    • Transport de tubes en acier

    • Élévateurs


    •  
     

      

    Construction générale de machines

     

    • Tables d'alimentation pour machines d'usinage de la tôle

    • Dispositifs pour plieuses

    • Dispositifs d'alimentation pour centres d'usinage

    • Tables de perçage et aides au montage motorisées dans la construction de gros moteurs


    •  
     

       

    Autres domaines d'application

     

    • Construction de machines spéciales

    • Industrie aérospatiale

    • Industrie des boissons et de transformation de la pierre


    •  
     

      

    Structure des billes de convoyage norelem

     

    Les billes de convoyage possèdent un corps en acier avec rondelle concave trempée intégrée. Celle-ci sert de voie de roulement pour une multitude de petites billes support. Les billes support roulent sur la rondelle concave lors de la rotation de la bille de charge.

     

    ZTechnHinweisKugelrollenAnwb1-nn--de

     

    Avantages des billes de convoyage norelem

     
     


     


     


     


     

    • Nos billes de convoyage sont conçues de manière à assurer un roulement précis dans toutes les positions de montage
    • Nos billes de convoyage offrent une pleine capacité de charge
    • Nos billes de convoyage nécessitent peu d'entretien
    • Presque tous nos modèles de billes de convoyage sont protégés contre les impuretés grâce à un joint en feutre imbibé d'huile
    • Nos billes de convoyage peuvent être installées rapidement et à moindre coût
     

    La gamme norelem comprend 42 versions/modèles différents de billes de convoyage, avec une grande diversité de capacités de charge, allant de 50 N à 15 000 N, et divers diamètres.

     

       

    Nos modèles de billes de convoyage

     

    Billes de convoyage avec boîtier en acier massif

     

    Les billes de convoyage avec boîtier en acier massif zingué sont spécialement conçues pour les charges lourdes et restent fonctionnelles même en cas d'impacts importants ou de conditions extrêmes. Les billes de convoyage norelem avec boîtier en acier massif peuvent être utilisées pour supporter et transporter des charges lourdes jusqu'à 15 000 N.

      

     

    Mini-billes de convoyage

     

    norelem propose une autre version sous forme de mini-billes de convoyage . Ce modèle spécial est principalement utilisé dans les instruments de mesure, pour le transport de matériaux dans les salles stériles et dans les mécanismes miniatures. Ces billes de convoyage sont composées d'un corps avec coussinet intégré, d'un carter, d'une bille de charge et de plusieurs billes support. Les mini-billes de convoyage sont disponibles dans la boutique en ligne norelem en version acier ou inox.

      

     

    Billes de convoyage avec boîtier en tôle d‘acier

     

    Les billes de convoyage norelem dotées d'un boîtier en tôle d'acier sont équipées de joints en feutre. Ces joints en feutre permettent de limiter la pénétration d'impuretés. Pour les boîtiers, il est possible de choisir entre l'acier zingué et l'inox en fonction des besoins.

       

     

    Billes de charge

     

    Pour les billes de charge, nos clients disposent d'une option supplémentaire. Outre des versions en acier et en inox, ils peuvent opter pour des billes de charge en polyamide. Nos billes de convoyage avec billes de charge en polyamide (plastique) sont particulièrement adaptées au transport de produits fragiles comme le verre ou les tôles d'aluminium et d'acier polies.

      

     

    Billes de convoyage haute résistance pour utilisation en extérieur

     

    Nos billes de convoyage tout en acier sont conçues pour offrir une longévité importante en cas de chocs. Elles sont toutes disponibles avec boîtier en acier et surface trempée. Grâce à leurs nombreuses ouvertures d'autonettoyage, ces billes de convoyage affichent un excellent degré d'autonettoyage. Elles sont donc particulièrement adaptées à une utilisation en extérieur.

      

     

    Billes de convoyage à tige filetée

     

    Ces billes de convoyage disposent d'une large zone d'appui. Grâce à leur fixation par forage, elles possèdent une grande stabilité et une capacité de charge élevée. Le joint racleur moulé de la bille support se trouve à l'extérieur.

      

     

    Billes de convoyage avec élément à clipser/alésage de fixation

     

    Les billes de convoyage avec élément à clipser ou alésage de fixation (sans boîtier) peuvent être facilement montées et démontées du côté fonctionnel. La fixation des billes de convoyage avec élément à clipser s'effectue à l'aide de griffes à ressort. Celles-ci admettent des tolérances importantes dans l'alésage d'installation.

      

     

    Billes de convoyage à rondelle ressort

     

    Les billes de convoyage à rondelle ressort permettent une répartition homogène de la charge lors du transport de marchandises présentant une surface de roulement irrégulière. Lorsqu'elles sont utilisées dans des machines telles que des presses à découper, des presses plieuses, etc., la rondelle remonte une fois l'opération d'usinage terminée, libérant ainsi la pièce.

       

     

    Bagues de tolérance

     

    L'utilisation de bagues de tolérance permet d'obtenir un champ de tolérance plus important entre les pièces à assembler. Nos billes de convoyage peuvent être installées rapidement et à moindre coût.

     

    Instructions de montage et données techniques

     

    Les instructions de montage et les données techniques peuvent également être consultées dans la fiche technique des billes de convoyage norelem (95000). 

     

    Détermination de la charge des billes de convoyage

     

    Pour déterminer la charge d'une bille de convoyage, on divise par 3 le poids des marchandises transportées. Si le niveau des billes de charge est bien adapté, on peut également prendre en compte le nombre de billes de convoyage porteuses en fonction de la nature des marchandises.

     

    Disposition des billes de convoyage

     

    La disposition des billes de convoyage dépend de la surface de base de la marchandise à transporter. Pour les marchandises présentant une surface de base uniforme et lisse, telles que les fonds de caisse, l'espacement des billes est calculé en divisant la plus petite longueur d'arête par 2,5.

     

    Vitesse de convoyage et capacité de charge

     

    La vitesse de convoyage recommandée est de 1 m/sec. Pour les billes de charge en polyamide, elle est de 0,25 m/sec. Les capacités de charge indiquées sont valables pour toutes les positions de montage, sur la base de 10⁶ tours de la bille de charge. En cas d'utilisation prolongée à une vitesse supérieure à 1 m/sec, en particulier pour les billes de Ø 60 à 90 et en fonction de la charge, il faut s'attendre à un échauffement ainsi qu'à une réduction de la durée de vie de la bille.

     

    Calcul de la durée de vie

     
     

    L =(C/F)³ x 10⁶ tours

     

     

    L = durée de vie

     

    C = capacité de charge (N)

     

    F = charge (N)

     

    Attention : Utilisez un lubrifiant haute température (voir fiche technique des billes de convoyage )(95000).

     

    Résistance thermique

     

    Les billes de convoyage avec joint en feutre résistent à une température constante de 100 °C. En cas de températures supérieures à 100 °C, seules peuvent être utilisées des billes de convoyage non zinguées avec bille de charge en acier sans joint en feutre. Attention à la réduction de la capacité de charge ! Multipliez la capacité de charge par le facteur de température (tableau).

     

    Détermination de la charge des billes de convoyage avec rondelle ressort

     

    Pour ces modèles, les valeurs indiquées dans la rubrique « Force de précontrainte » sont déterminantes pour le choix de la taille. Le poids du produit transporté est ici divisé par le nombre de billes porteuses.