FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière

Cadre profilé aluminium 45x45 type B.
Bride de palier aluminium.
Vis acier.
Support de courroie inox 1.4301.
Rouleaux de renvoi aluminium.
Tôle d’appui de la courroie tôle VA 2 mm.
Axes inox.
Courroie côté transport dureté PVC 70 Shore A (±5).

Finition
Cadre et bride de palier anodisé.
Vis galvanisées.
Nota
- Entraînement interne
- 24V DC commutation électrique, longue durée de vie
- espace de montage minimum, pas de bords encombrants
- technique de régulation intégrée
- Largeurs et longueurs par gradation de 1 mm sur demande
- Possibilités de montage flexibles avec systèmes profilés type B
- Régulation externe du moteur par câbles de commande
- Côté roulement de la courroie de transport tissu avec imprégnation polyuréthane (TPU)
- Le tissu de la courroie de transport est en polyester (PET)
- Le côté transport de la courroie a une surface lisse
Données techniques
- Tension nominale : 24 V
- Puissance type : 30 W, 65 W à partir d'une largeur de courroie de 100 mm
- Courant de démarrage : 2 A
- Vitesse de rotation du moteur : 5 000 min-1
- Longueur de câble : 5 m
- Épaisseur de la courroie de transport : max. 2 mm
- Sortie de câble : à droite (standard)

Entraînement du convoyeur :
- moteur EC sans balai 24 V, 30 W, 65 W à partir d'une largeur de courroie de 100 mm
- électronique de régulation intégrée au convoyeur
- engrenage droit
- entraînement à courroie dentée sous la courroie de transport
Montage
Branchements / fonctions électriques (câble de 5 m à 7 fils avec extrémités ouvertes) :

blanc : +24 V alimentation protégée contre l'inversion de polarité
marron : -Gnd alimentation protégée contre l'inversion de polarité
vert : entrée numérique 1
jaune : entrée numérique 2
gris : 0-5 V régulation de vitesse analogique de 12 % à 100 % de la vitesse nominale
rose : signal -Gnd (pour la régulation de vitesse)
bleu : réserve

Signification des entrées numériques 1 et 2 :

entrée 1=0 entrée 2=0 - sortie
entrée 1=1 entrée 2=0 - sens de marche
entrée 1=0 entrée 2=1 - sens inverse
entrée 1=1 entrée 2=1 - arrêt (freinage)
Sur demande
- Largeur de la courroie B de 60 mm à 300 mm
- Longueur totale L de 520 à 2000 mm
- Autres matériaux de courroie
- Autres rapports de transmission
Indication de dessin
1) Vis de réglage autobloquante (4x)
2) Largeur de rainure 10
3) Profilé aluminium 45x45 de type B
4) M6 (des deux côtés)
5) Poulie bombée
6) Câble de 5 m à 7 fils
7) Boîtier de commande moteur
8) Courroie dentée profil T5
9) Rouleau d'entraînement bombé
10) Engrenage droit / démultiplicateur de force
11) Moteur 24 V EC (sans balai)
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté