FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Roues haute résistance
Modèle 1
sans boîtier
Type de produit
à bandage
Matériau du corps de base
polyamide
B=largeur de courroie
28
D=diamètre de roue
35
B1
28
Charge admissible en kg
100
D1
8
Matériau de la bande de roulement
Polyamide
Palier de roue
roulement à billes
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Les roues haute résistance en polyamide coulé (80 Shore D) sont conçues pour les charges extrêmement élevées. Grâce à leur structure moulée par réaction résistante aux chocs, elles offrent un fottement et un pivotement minimaux, ainsi qu’un roulement aisé sur les sols lisses. Leur matériau est très résistant à l’abrasion et aux produits chimiques et n’absorbe pratiquement pas d’humidité.
Matière
Roue en polyamide coulé.
Finition
Polyamide coulé beige naturel.
Nota
Ces roues présentent une grande résistance chimique à de nombreux fluides agressifs.

Absorption d’humidité réduite.

Pour les sols sensibles à la pression, il convient de tenir compte de la pression superficielle.

En cas de températures supérieures à 35 °C, la charge admissible diminue.
Plage de température
-20 °C jusqu’à +80 °C.
Accessoire
95045 Roulettes pivotantes en tôle d’acier, modèle compact.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté