FR
Sélectionnez votre langue

Description

Description du produit
Les roues haute résistance en polyamide coulé (80 Shore D) sont conçues pour les charges extrêmement élevées. Grâce à leur structure moulée par réaction résistante aux chocs, elles offrent un fottement et un pivotement minimaux, ainsi qu’un roulement aisé sur les sols lisses. Leur matériau est très résistant à l’abrasion et aux produits chimiques et n’absorbe pratiquement pas d’humidité.
Matière
Roue en polyamide coulé.
Finition
Polyamide coulé beige naturel.
Nota
Ces roues présentent une grande résistance chimique à de nombreux fluides agressifs.

Absorption d’humidité réduite.

Pour les sols sensibles à la pression, il convient de tenir compte de la pression superficielle.

En cas de températures supérieures à 35 °C, la charge admissible diminue.
Plage de température
-20 °C jusqu’à +80 °C.
Accessoire
95045 Roulettes pivotantes en tôle d’acier, modèle compact.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté