{"product":{"productId":"agid.18520","price":25.66,"name":"Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d\u2019acier, conductrices d\u2019électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle lourd"},"currency":"EUR"}
Matière
Chape : tôle d’acier.
Roues : bandage en caoutchouc thermoplastique.
Corps de roue : polypropylène.
Roues : bandage en caoutchouc thermoplastique.
Corps de roue : polypropylène.
Finition
Tôle d’acier : emboutie galvanisée; pivotement sur couronne à double rangée de billes. Roues équipées de paliers lisses.
Afficher plus
Afficher moins
Roulettes fixes en tôle d’acier, conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle lourd
à partir de
25,66 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Roulettes pivotantes en tôle d’acier, conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle lourd
à partir de
28,51 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système «°stop-fix°», conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle lourd
à partir de
42,17 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Chape : tôle d’acier.
Roues : bandage en caoutchouc thermoplastique.
Corps de roue : polypropylène.
Roues : bandage en caoutchouc thermoplastique.
Corps de roue : polypropylène.
Finition
Tôle d’acier : emboutie galvanisée; pivotement sur couronne à double rangée de billes. Roues équipées de paliers lisses.
Nota
Axe vissé. Roues orientables et fixes avec plaque de fixation. Bandage conducteur d'électricité lisse, gris. La résistance ohmique de la roue est inférieure à 10⁴ Ω.
Utilisation
Les roues et roulettes pivotantes ou fixes conductrices d'électricité sont utilisées pour prévenir toute décharge électrostatique pouvant provenir du matériel de transport ou des marchandises transportées. Elles permettent d'éviter la détérioration de marchandises sensibles ou une décharge électrostatique douloureuse chez l'utilisateur d'un véhicule.
Plage de température
-20 °C jusqu’à +60 °C