Roue polyamide sans système de blocage polyamide 95062-15050
- Incassable
- Résistance aux chocs et aux collisions
- Résistance chimique
- Résistance élevée à l'usure
- Faible frottement
Unité de vente
€24.94
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Roue polyamide
Modèle 1
sans système de blocage
Modèle 2
sans boîtier
Matériau
du corps de base
polyamide
B=largeur de courroie
50
D=diamètre de roue
150
B1
60
Charge admissible
en kg
400
D1
20
Palier de roue
Palier lisse
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
Polyamide.
Nota
Les roues en polyamide sont incassables et présentent une résistance accrue à la corrosion, aux chocs et aux collisions. Elles résistent aux attaques chimiques. De plus, elles se caractérisent par une résistance accrue à l’abrasion et par une réduction des frottements. Autres tailles avec palier à billes sur demande.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.