{"product":{"productId":"agid.5563","price":80.95,"name":"Magnetic stands"},"currency":"EUR"}
Finition
Magnetic base: shielded system, surface electro zinc-plated.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Finition
Magnetic base: shielded system, surface electro zinc-plated.
Nota
Magnetic force 450 N. Application temperature up to 100 °C. Hairline cracks in the magnetic material are unavoidable for technical reasons. They do not impair the function of the magnets in any way. (see also 09065-10).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.