Matière
Aluminium.
Finition
avec revêtement dur.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Aluminium.
Finition
avec revêtement dur.
Nota
Le rail de base peut être vissé sur les plaques de base 01042 au moyen d’une vis à tête cylindrique et réglé individuellement. Des rallonges adaptées peuvent être vissées dans le taraudage.
Contenu de la livraison
Vis à tête cylindrique M6X14 et rondelle adaptée.
Accessoire
Plaques de base 01042.
Rallonges 02035 et 02035-01.
Vis d’appui 02037-01.
Supports 02156.
Supports à bille oscillante 02005.
Rallonges 02035 et 02035-01.
Vis d’appui 02037-01.
Supports 02156.
Supports à bille oscillante 02005.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.