Matière
Aluminium.
Finition
avec revêtement dur.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Aluminium.
Finition
avec revêtement dur.
Nota
3 vis à tête cylindrique ainsi que des rondelles adaptées sont fournies.
Utilisation
La bride de serrage est vissée et positionnée dans la plaque de base avec taraudage adaptée. Associée à un écrou pour rainure en T, elle s’adapte également aux rainures en T des tables de machine.
Contenu de la livraison
Vis à tête cylindrique M8X30, M10X30 et M12X30, ainsi que rondelles adaptées.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.