Matière
Contre-pointe en aluminium.
Pointes en acier.
Pointes en acier.
Finition
Contre-pointe à revêtement dur.
Pointes nitrocarburées.
Pointes nitrocarburées.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Contre-pointe en aluminium.
Pointes en acier.
Pointes en acier.
Finition
Contre-pointe à revêtement dur.
Pointes nitrocarburées.
Pointes nitrocarburées.
Nota
La contre-pointe est composée de deux parties avec une pointe fixe et une pointe mobile. Le logement mobile est monté sur ressort et peut être verrouillé. Les pointes peuvent être remplacées si besoin (pointes pour contre-pointes 34024-01).
Adaptées aux rainures en T du système de palettes à remplacement rapide 34022.
D min. et D max. se réfèrent à la pièce à mesurer.
Adaptées aux rainures en T du système de palettes à remplacement rapide 34022.
D min. et D max. se réfèrent à la pièce à mesurer.
Accessoire
Pointes 34024-01.
Système de palettes à remplacement rapide 34022.
Système de palettes à remplacement rapide 34022.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.