FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Body, carriage and flange plate aluminium alloy.
Guide rails steel
Finition
Body anodised natural colour.
Carriage and flange plate anodised.
Rail guides hardened.
Nota
Portal modules with ball rail guides. Pneumatic drive through a rodless cylinder. High load rating due to stiffened self-supporting aluminium profiles. The modules can be mounted in any position.
Specified loads apply to dynamic loads.

Repeat accuracy ±0.02 mm.
Plage de température
+5 °C to +70 °C
(+5 °C to +60 °C by size 65)
Sur demande
* Other lengths (travel S max. 5000 mm) and intermediate positions.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté