FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Housing high-strength aluminium.
Stop system steel.
Finition
Housing anodised.
Stop system hardened and black oxidised.
Nota
Maintenance-free pneumatic linear modules with recirculating ball bearing guide and load capacity of max. 240 N. Control by 4/2 or 5/2 directional valve. pneumatic drive, 4-8 bar, constant, filtered (10 µm), dried, oiled or unoiled. Compressed air connection M5.
Modules of the same size can be combined with one another without adapter plates via the precise centring system by means of centring rings 20240.
The position of the stop system is variable.

Repeat accuracy ±0.01 mm.
Indication de dessin
1) compressed air connections
2) counterbore for socket head screw ISO 4762-M6
3) screw cannot be installed by 30/75/125/175 travel
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté