{"product":{"productId":"agid.4570","price":308.59,"name":"Dovetail slides with micrometer spindle"},"currency":"EUR"}
Matière
Aluminium EN AW-6063.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Aluminium EN AW-6063.
Nota
Ces tables de guidage haute précision sont notamment utilisées dans la construction de machines, de dispositifs et d'instruments de mesure ainsi que dans l’industrie optique et la mécanique de précision.
La valeur de charge admissible indiquée (F) est prévue pour les charges statiques.
Les valeurs de couples de serrage s'appliquent uniquement aux tables centrées.
Le moletage micrométrique pour le déplacement du chariot est enfiché.
M1 = fraisage pour vis.
TI = nombre d'alésages de fixation E1/E2/M1 dans la partie intérieure.
TA = nombre d'alésages de fixation E/E1/MA dans la partie extérieure.
La valeur de charge admissible indiquée (F) est prévue pour les charges statiques.
Les valeurs de couples de serrage s'appliquent uniquement aux tables centrées.
Le moletage micrométrique pour le déplacement du chariot est enfiché.
M1 = fraisage pour vis.
TI = nombre d'alésages de fixation E1/E2/M1 dans la partie intérieure.
TA = nombre d'alésages de fixation E/E1/MA dans la partie extérieure.
Avantages
- nouveau système de serrage sûr et innovant, sans risque de désalignement latéral ou en hauteur - guidages sans jeu - combinaison possible dans les axes X, Y et Z
Domaines d' utilisation
- ajustement de dispositifs d’usinage, de caméras de mesure, de miroirs, de microscopes ou de têtes laser (entre autres pour l’usinage d’aiguilles chirurgicales) - ajustement de têtes de brasage, plasma ou de soudage - focalisation de buses d’oxycoupage
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.