FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Guide rail tool steel 1.2842.
End pieces 1.0531.
Finition
Guide rails hardened (60-62 HRC) and ground.
End piece black oxidised.
Nota
See 21052 for the matching roller cage.
The guide rails are installed in precision slides (21034, 21035, 21038 and 21040). They can therefore also be used as spare parts.

Supplied as single guide rails without roller cages. Order additional guide rails and roller cages separately
Indication de dessin
1) end part
2) without roller cage (21052)
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté