{"product":{"productId":"agid.30570","price":11.15,"name":"Colonnes inclinées en acier avec collerette conique"},"currency":"EUR"}
Matière
Colonnes inclinées en acier de cémentation 1.7139.
Finition
cémenté.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Colonnes inclinées en acier de cémentation 1.7139.
Finition
cémenté.
Nota
Les colonnes inclinées en acier avec collerette conique sont la solution idéale pour des opérations de guidage précises dans la fabrication d'outils et de moules. Ces colonnes servent à positionner de manière fiable et précise des outils, des moules ou des composants.
Nos colonnes inclinées à collerette conique permettent un alignement précis et cohérent des outils et des moules. Leur collerette conique sert d'élément de guidage de précision, garantissant un positionnement sûr et minimisant les décalages indésirables pendant le processus de travail.
Nos colonnes inclinées à collerette conique trouvent de nombreuses applications dans la fabrication d'outils et de moules. Elles sont utilisées pour maintenir des outils, des moules ou des composants dans un alignement précis, que ce soit lors de l'usinage, du moulage par injection ou d'autres processus de fabrication.
Nos colonnes inclinées à collerette conique permettent un alignement précis et cohérent des outils et des moules. Leur collerette conique sert d'élément de guidage de précision, garantissant un positionnement sûr et minimisant les décalages indésirables pendant le processus de travail.
Nos colonnes inclinées à collerette conique trouvent de nombreuses applications dans la fabrication d'outils et de moules. Elles sont utilisées pour maintenir des outils, des moules ou des composants dans un alignement précis, que ce soit lors de l'usinage, du moulage par injection ou d'autres processus de fabrication.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.