FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Frame brass.
Bullseye level body polyamide.
Finition
Nickel-plated and high-gloss polished.
Nota
Bubble levels are used as a type of zero indicator instrument for checking horizontal inclination in e.g. spirit levels, inclinometers, metrology instruments and machine constructions.
These bulleye levels can be recessed and fastened using the three holes.
- Calibrated to the underside of the flange
- Sensitivity in angular minutes for 2 mm bubble travel
- Clear filling
- Black contrast ring
- White level base
Plage de température
-35 °C up to +55 °C.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté