FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Frame brass.
Bullseye level body polyamide.
Finition
Nickel-plated and high-gloss polished.
Nota
Bubble levels are used as a type of zero indicator instrument for checking horizontal inclination in e.g. spirit levels, inclinometers, metrology instruments and machine constructions.
Form B can be fastened using a grub screw.
- Sensitivity in angular minutes for 2 mm bubble travel
- The bullseye level is calibrated to the seating face of frame
- Clear filling
- Black contrast ring
- White level base
Plage de température
-35 °C up to +55 °C.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté