{"product":{"productId":"agid.20736","price":36.1,"name":"Linear plain bearings, open"},"currency":"EUR"}
Description
Matière
Housing anodised aluminium.
Bearing surface Frelon (Teflon plus proprietary fillers).
Bearing surface Frelon (Teflon plus proprietary fillers).
Finition
Linear plain bearing with Frelon coating.
Nota
Virtually chemically inert.
Self-lubricating (no additional lubrication required).
High temperature range (-240 °C to +260 °C).
Dampens vibrations.
High static load capacity - projected surface area x P (P = 1034 N/cm²)
Suitable for food, pharmaceutical, medical and chemical applications.
Insensitive to dirt.
Self-lubricating (no additional lubrication required).
High temperature range (-240 °C to +260 °C).
Dampens vibrations.
High static load capacity - projected surface area x P (P = 1034 N/cm²)
Suitable for food, pharmaceutical, medical and chemical applications.
Insensitive to dirt.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.