{"product":{"productId":"agid.4698","price":0,"name":"Guide rails DryLin® Wdouble"},"currency":"EUR"}
Matière
Aluminium.
Finition
Hard anodised, layer thickness 50 µm.
Hardness 500 HV
Hardness 500 HV
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Aluminium.
Finition
Hard anodised, layer thickness 50 µm.
Hardness 500 HV
Hardness 500 HV
Nota
Extremely flat rails with wide guides reaching to the edge for optimally support high torque. Robust and dirt resistant for transporting heavy loads safely and maintenance-free.
** length L2 = 20 mm and
* L = 500 mm included
L2 and L only available in full mm.
** length L2 = 20 mm and
* L = 500 mm included
L2 and L only available in full mm.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.