FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Guide rail from extruded section, EN AW-6060.
Finition
Hard anodised aluminium, 50 µm. Hardness 500 HV.
Nota

Due to their ability to run dry and their resistance to corrosion, miniature linear guides are completely maintenance-free. The slider components in iglidur® J are wear-resistant and replaceable. Can be use in a temperature range up to max. 80 °C.
The small dimensions are a major advantage of these miniature linear guides.


** lengths L2 = 12 mm
* and L = 500 mm included
L2 and L only available as full mm.

Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté