FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Plates aluminium.
Rollers ball-bearing steel.
Sealings NBR.
Finition
Plates bright and anodised.
Nota
Roller carriage for straight and curved linear guide rails.

Also suitable for the system:
Straight linear guide rails 21355.
Curved linear guide rails 21356.

The roller guide carriage 21351-2120 can be used from a curve radius of 400 mm, the roller guide carriage 21351-3150 from a curve radius of 500 mm.
Données techniques
Max. acceleration: 50 m/s².
Max. traversing speed: 5 m/s.
Plage de température
-10°C to +70°C.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté