FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Housing fibreglass reinforced plastic.
Plunger steel.
Nota
Mechanical cycle counter for reliable monitoring of tool movements on injection moulding and punching tools. The cycle counter has a 7 digit mechanical counter. The counter cannot be reset. The shift travel is 3.7 mm.

The cycle counter is easy to install, completely maintenance-free and requires no power supply.

These cycle counters are available for right-hand or left-hand use.
Plage de température
Maximum operating temperature +120  °C.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté