{"product":{"productId":"agid.32831","price":120.46,"name":"Table inclinable sur rotule inclinaison 30°"},"currency":"EUR"}
Matière
Alliage d’aluminium.
Finition
Anodisé.
Afficher plus
Afficher moins
Table inclinable sur rotule inclinaison 30°, Forme A
à partir de
120,46 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Table inclinable sur rotule inclinaison 30°, Forme B
à partir de
139,61 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Alliage d’aluminium.
Finition
Anodisé.
Nota
Modèle assorti à 21102, 21120, 21122, 21150, 21160, 21162 et 21180, à sélectionner en fonction de la gamme de dimension retenue.
Indication de dessin
tous (9x) les chambrages conformes à la norme DIN 974-1 (D4),
tous (9x) les écrous conformes à la norme DIN 934 M (D4)
Forme A :
En faisant sortir les écrous, on obtient des chambrages pour les vis à tête cylindrique à six pans creux.
Les deux types de fixation sont donc possibles.
Forme B :
Le kit de serrage rapide permet de manipuler l’embout à rotule sans outil. Le kit de serrage rapide est composé d’une vis de poignée et d’une manette indexable.
1) vis de serrage D3 (2x)
2) manette indexable
3) vis de poignée
tous (9x) les écrous conformes à la norme DIN 934 M (D4)
Forme A :
En faisant sortir les écrous, on obtient des chambrages pour les vis à tête cylindrique à six pans creux.
Les deux types de fixation sont donc possibles.
Forme B :
Le kit de serrage rapide permet de manipuler l’embout à rotule sans outil. Le kit de serrage rapide est composé d’une vis de poignée et d’une manette indexable.
1) vis de serrage D3 (2x)
2) manette indexable
3) vis de poignée