{"product":{"productId":"agid.4638","price":73.41,"name":"Swivel angles"},"currency":"EUR"}
Matière
Aluminium alloy.
Finition
Milled and anodised
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Aluminium alloy.
Finition
Milled and anodised
Nota
The swivel angle is mounted on a rotary positioning table and offers further mounting possibilities.
Suitable for 21160 in matching sizes.
Suitable for 21160 in matching sizes.
Indication de dessin
1) D3 for socket head screw ISO 4762
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.