FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Housing and knurled screw stainless steel.
Finition
Housing and knurled screw bright.
Nota
Manually operated clamping elements for static clamping tasks. Manual clamping with the knurled screw. The floating jaws ensure symmetrical application of force onto the rail. Up to 50,000 static clamping cycles (B10d value).

In general, a friction connection is created between the clamping element and the the linear guide on the open faces of the profile guide rail so that the ball guide tracks are not damaged.

The retaining force is tested on an oil smeared profile guide rail.
Plage de température
-10°C to +70°C.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté