FR
Sélectionnez votre langue

Roller guide rail

Produits / page
8 de 8 produits
  • Produits / page
    8 de 8 produits

    D'autres clients ont également acheté

    Les systèmes de guidage à rouleaux norelem



    Que ce soit dans la construction d'outils et de machines – en particulier pour le développement de solutions intelligentes de manutention et d'automatisation –, dans la logistique de stockage et de transport, mais aussi dans la technique médicale, les systèmes de guidage à rouleaux et de rails télescopiques de norelem couvrent un large champ d'applications et offrent tout un éventail de solutions pour l' alignement de systèmes de guidage parallèles à deux voies.

       



    Domaines d'utilisation des systèmes de guidage à rouleaux norelem



    Les systèmes de guidage à rouleaux norelem sont utilisés lorsque des pièces et des segments de machines ou d'installations doivent être déplacés le long d'un axe linéaire pour des raisons techniques d'exploitation, de production ou logistiques.

      



    Types de systèmes de guidage à rouleaux norelem



    Les systèmes de guidage à rouleaux norelem se composent de rails de guidage dont la longueur peut atteindre 4 080 mm et de chariots de guidage à rouleaux en version compacte ou massive dans les tailles 20, 30 et 45 mm. Selon leur taille et leur dimensionnement, nos systèmes de guidage à rouleaux peuvent fonctionner avec des charges statiques allant jusqu'à 5 500 newtons et des charges dynamiques allant jusqu'à 12 280 newtons.



    L'association de rails à palier fixe et de rails à palier libre empêche tout gauchissement gênant et toute usure inutile des systèmes de guidage à rouleaux. Le chariot de guidage peut être réglé sans jeu avec la précontrainte souhaitée sur le rail en ajustant simplement le rouleau excentrique central. Cela garantit un fonctionnement précis. Le palier à rouleaux à lubrification permanente assure un fonctionnement sans entretien. Un racleur mobile assure la propreté des surfaces de roulement.

       



    Les rails de guidage à rouleaux norelem



    Par rapport aux rails standard en acier, les rails de guidage à rouleaux de qualité supérieure en acier à roulement, avec glissières zinguées et trempées par induction, de norelem offrent des caractéristiques de déplacement améliorées et une stabilité plus élevée.

       



    Les chariots de guidage à rouleaux norelem



    Outre des chariots de guidage à rouleaux en acier, norelem propose des chariots de guidage à rouleaux en acier avec racleurs en polyamide modifié et des chariots de guidage à rouleaux en aluminium coulé sous pression avec racleurs en polyamide modifié. Nos chariots de guidage à rouleaux en aluminium coulé sous pression font appel à une technologie de racleurs brevetée, qui permet des vitesses de déplacement plus rapides et plus silencieuses ainsi qu'une lubrification de tout le système pendant le déplacement.

       



    Matériaux utilisés pour les systèmes de guidage à rouleaux



    Les chariots de guidage à rouleaux norelem sont en acier ou en aluminium et possèdent une surface zinguée. Les rouleaux sont également en acier, les lèvres d'étanchéité longitudinales des chariots de guidage à rouleaux sont en caoutchouc, leurs têtes sont en polyester, et les racleurs en polyamide modifié.



    Les glissières des systèmes de guidage à rouleaux de norelem sont en acier ou en acier à roulement, les surfaces sont zinguées. Les voies de roulement et les billes sont trempées par induction, tandis que les rails, les chariots et les cages à billes sont zingués.

      



    Avantages de nos systèmes de guidage à rouleaux



    Les systèmes de guidage à rouleaux norelem proposés dans le catalogue « THE BIG GREEN BOOK » et la boutique norelem présentent une très grande robustesse, possèdent des systèmes de guidage à rouleaux fonctionnant avec fluidité et nécessitent très peu d'entretien. Le coefficient de frottement des chariots de guidage à rouleaux norelem est très faible, ce qui leur permet de fonctionner en douceur. Des vis conformes à la norme DIN EN ISO peuvent être utilisées pour faciliter le montage de nos rails.



    Autres avantages :







    • Nos systèmes de guidage à rouleaux et nos systèmes télescopiques facilitent les processus de manutention dans de nombreux domaines

    • Nos systèmes de guidage à rouleaux contribuent à concrétiser des concepts de production et d'installation compacts et efficaces

    • Capacité de charge élevée de nos systèmes de rails à rouleaux/Résistance élevée

    • Vitesses de déplacement pouvant atteindre 7 m/sec