FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Housing aluminium
Finition
Housing bright.
Nota
Ready to install linear housing units consisting of an extruded aluminium housing with two self-aligning linear ball bearings 21510 and seals both sides. The bearings are secured in the housing with DIN 472 circlips.

Recommended shaft tolerance: h6.

Load ratings according to the linear ball bearing specifications (x2).
Sur demande
Linear housing units can be equipped with any of our linear ball bearings.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté