{"product":{"productId":"agid.22486","price":67.44,"name":"Linear housing units, aluminium, tandem, compact, closed"},"currency":"EUR"}
Matière
Housing aluminium
Finition
Bright.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Housing aluminium
Finition
Bright.
Nota
The ready-to-install compact linear housing units consist of extruded aluminium housing, two installed linear ball bearings 21511-01 and double-sided seal.
Recommended shaft tolerance: h6.
Basic load ratings according to specification of the linear ball bearings (x2).
With lubrication hole M8x1.
Recommended shaft tolerance: h6.
Basic load ratings according to specification of the linear ball bearings (x2).
With lubrication hole M8x1.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.