FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Slides steel.
Ball cages steel.
Balls, steel.
Finition
Slides electro zinc-plated.
Ball cages, electro zinc-plated.
Balls hardened.
Remarque
Sold in pairs.
Nota
On telescopic slides with over-extension, the travel is greater than the installed length. Latches in closed position.
The dynamic load capacity of the telescopic slides indicates the maximum load rating of a vertically mounted slide pair when the entire extension length is used. The load capacity specified is calculated with a slide spacing of 450 mm and is based on the maximum value with 10,000 cycles.

The load capacity is ca. 75% lower by horizontal mounting.
Avantages
Latches in closed position
Suitable for flat mounting
Light running
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté