FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Steel.
Nota
Connecting links for DIN ISO 606 duplex roller chains.

Offset links are required to close the chain if there is an odd number of links. Using offset links reduces the power and tensile strength by 20%.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté