{"product":{"productId":"agid.17662","price":0.96,"name":"Links DIN ISO 606, Form L"},"currency":"EUR"}
Description
Matière
Steel.
Nota
Connecting links for single DIN ISO 606 roller chains.
If there is an odd number of links, offset links are required to close the chain. Using offset links reduces the power and tensile strength by 20%.
If there is an odd number of links, offset links are required to close the chain. Using offset links reduces the power and tensile strength by 20%.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.