FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Steel C45.
Finition
Bright.
Teeth inductively hardened ~HRC 50.
Nota
Ready-to-install sprockets with hub on one side for DIN ISO 606 roller chains. Teeth are milled and inductively hardened.
DIN 6885 / BS 4235 keyway. The keyway is aligned with the tooth tip.
with two grub screws. One thread aligned with the centre of the keyway, and offset by 90°.

The sprockets can be partly provided with a groove on the collar.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté