{"product":{"productId":"agid.17668","price":6.42,"name":"Pignons simples 3/8\u201c x 7/32\u201c DIN ISO 606, prêts à monter forme B"},"currency":"EUR"}
- Adaptées aux chaînes à rouleaux selon DIN ISO 606
- Dents trempées par induction, HRC 50
- Avec alésage et rainure selon DIN 6885
- Avec moyeu d'un côté
Description
Matière
Acier C45.
Finition
Naturel.
Dents trempées par induction ~HRC 50.
Dents trempées par induction ~HRC 50.
Nota
Pignons prêts à monter avec moyeu d'un côté pour chaînes à rouleaux selon DIN ISO 606. Les dents sont fraisées et trempées par induction.
Rainure selon DIN 6885 / BS 4235. La rainure est alignée sur la pointe de la dent.
Avec deux vis sans têtes. Un filetage est aligné sur la rainure centrale et un autre est décalé de 90°.
Rainure selon DIN 6885 / BS 4235. La rainure est alignée sur la pointe de la dent.
Avec deux vis sans têtes. Un filetage est aligné sur la rainure centrale et un autre est décalé de 90°.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.