FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Stainless steel 1.4305.
Finition
Milled toothing, straight teeth.
Engagement angle 20°, bright.
Nota
All gear racks from module 2, with the exception of nominal lengths of 500 mm, are suitable for consecutive mounting.

As the gear racks do not have teeth on the butt ends, small gaps occur during assembly. However, these are irrelevant for the running of the gears.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté