{"product":{"productId":"agid.15981","price":9.2,"name":"Engrenage en acier, module 2, denture droite fraisée, angle de pression 20°, forme A, avec épaulement"},"currency":"EUR"}
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, technique de convoyage, robotique
- Le perçage peut être usiné ultérieurement
Description
Matière
Acier 1.0503 (C45).
Finition
Denture fraisée, engrènement droit.
Angle de pression 20°, naturel.
Angle de pression 20°, naturel.
Nota
Nos engrenages à roues dentées droites possèdent un trou de centrage ou sont pré-percés (en fonction de la technique de fabrication). Pour cette raison, la dimension D2 max. indiquée dans le tableau correspond à la valeur maximale du perçage présent sur nos engrenages à roues dentées. Ce préperçage / trou de centrage peut être pourvu d’un alésage d’ajustement, d’un alésage d’ajustement avec rainure ou d’un taraudage par le client.
Afin d’obtenir une concentricité parfaite entre la denture et le perçage, nous recommandons d’aléser le préperçage au diamètre correspondant. Le client peut également utiliser des douilles pour réduire le diamètre.
Afin d’obtenir une concentricité parfaite entre la denture et le perçage, nous recommandons d’aléser le préperçage au diamètre correspondant. Le client peut également utiliser des douilles pour réduire le diamètre.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.