FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Steel 1.0503 (C45).
Finition
Milled toothing, straight teeth
Toothing inductively hardened to 50 +4 HRC.
engagement angle 20°, bright.
Nota
Hardening changes the toothing quality to ca. 10-11.
The spur gears have a centre or pilot hole.
In order to achieve exact concentricity between the toothing and the bore, we recommend enlarging the pilot hole to the required diameter on a lathe.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté