{"product":{"productId":"agid.26636","price":59.89,"name":"Engrenages en acier, module 5 Denture droite trempée, angle de pression 20°"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier 1.0503 (C45).
Finition
Denture droite fraisée.
Denture trempée par induction à 50 +4 HRC.
Angle de pression 20°, poli.
Denture trempée par induction à 50 +4 HRC.
Angle de pression 20°, poli.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier 1.0503 (C45).
Finition
Denture droite fraisée.
Denture trempée par induction à 50 +4 HRC.
Angle de pression 20°, poli.
Denture trempée par induction à 50 +4 HRC.
Angle de pression 20°, poli.
Nota
Le durcissement modifie la qualité de la denture à 10-11 env.
Ces engrenages possèdent un trou de centrage ou sont pré-percés.
Afin d’obtenir une concentricité parfaite entre la denture et le perçage, nous recommandons d’aléser le préperçage au diamètre correspondant.
Ces engrenages possèdent un trou de centrage ou sont pré-percés.
Afin d’obtenir une concentricité parfaite entre la denture et le perçage, nous recommandons d’aléser le préperçage au diamètre correspondant.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.