{"product":{"productId":"agid.14800","price":7.24,"name":"Roue dentée profil AT"},"currency":"EUR"}
Matière
Aluminium.
Flasques de guidage en acier.
Flasques de guidage en acier.
Finition
Aluminium, naturel.
Acier zingué.
Acier zingué.
Afficher plus
Afficher moins
Roues dentées profil AT5
à partir de
7,24 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Roues dentées profil AT10
à partir de
12,05 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Aluminium.
Flasques de guidage en acier.
Flasques de guidage en acier.
Finition
Aluminium, naturel.
Acier zingué.
Acier zingué.
Nota
Profil AT standard à pas métrique (denture trapézoïdale). Au moins une roue dentée doit comporter des flasques de guidage. Ces roues dentées possèdent un trou de centrage ou sont pré-percées (en fonction de la technique de fabrication). Pour cette raison, la dimension D2 max. indiquée dans le tableau correspond à la valeur maximale de l’alésage présent sur les roues dentées. Ce préperçage / trou de centrage peut être pourvu d’un alésage d’ajustement, d’un alésage d’ajustement avec rainure ou d’un taraudage par le client. Le client peut également utiliser des douilles pour réduire son diamètre.
Ces roues dentées peuvent présenter un creux sur leurs surfaces planes pour des raisons de poids.
Ces roues dentées peuvent présenter un creux sur leurs surfaces planes pour des raisons de poids.