FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Polyurethane (PU) with steel cord reinforcement.
Nota
Toothed belt with trapezoidal profile to ISO 17396. Intended especially for drives subject to high bending loads. May be used for pulleys with a very small diameter. Generally used for linear drives, low-power transmission and transport applications. Polyurethane belts may be welded. The power transmission rating of welded belts drops by about 50%.

Width tolerance: ±0.5 mm
Thickness tolerance: ±0.2 mm
Plage de température
From -10 °C to +80 °C
Sur demande
Other lengths.
By T2.5 pitch, in 2.5 mm increments.
By T5 pitch, in 5 mm increments.
By T10 pitch, in 10 mm increments.
Maximum belt length 100 metres (pitch T2.5 50 metres).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté