Transmission
Les réducteurs à vis sans fin sont utilisés partout où deux arbres se croisent à un angle de 90° et où des rapports de transmission très élevés (jusqu'à 100 : 1) sont nécessaires. Un réducteur à vis sans fin est composé d'une vis sans fin et d'une roue à vis sans fin. Les réducteurs à vis sans fin sont universels et ne nécessitent pas d'entretien. Leur boîtier en aluminium est encapsulé pour éviter les fuites de graisse et l'exposition à la poussière. Les réducteurs à roue conique, également appelés réducteurs angulaires, sont un type d'entraînement. Ils servent à transmettre des mouvements de rotation et des couples. Les réducteurs à roue conique sont utilisés lorsqu'un renvoi de l'entraînement ou un faible rapport de transmission est nécessaire. Les démultiplicateurs de force sont également appelés réducteurs épicycloïdaux ou réducteurs à train épicycloïdal. Le démultiplicateur de force a pour fonction de transmettre le couple et de l'augmenter. Le démultiplicateur de force permet également de modifier le rapport de transmission sans séparer le flux de force.