V-belts, V-belt pulleys
Les courroies trapézoïdales présentent une section trapézoïdale, sont composées de caoutchouc avec insert en fil d'acier fin et sont continues. Dans le cas de la norme DIN 2215, il s'agit de courroies trapézoïdales classiques. Dans le cas de la norme DIN 7753, il s'agit de courroies trapézoïdales dites étroites. Celles-ci offrent une transmission de puissance améliorée par rapport aux courroies classiques. Les roues pour courroies trapézoïdales sont spécialement conçues pour être utilisées avec des courroies trapézoïdales. Ces roues sont pourvues de rainures parfaitement adaptées aux nervures de la courroie trapézoïdale afin de garantir une transmission optimale de la force.